Sokler, MSNS


Sokler, MSNS
Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under konsollen.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Muliggør kabelføring i overensstemmelse med VDE 0113 standard. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige plader. Leveres i højder på 100 mm og 200 mm.
- Materiale: Hjørner 3 mm og paneler 1,5 mm 304 slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: 1 sokkel med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 0.06in |
Tykkelse | 1.5mm |
Finish | Poleret |
Materiale | Stainless Steel 304 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.