One-Piece konsoller i rustfrit stål, MPGS
One-Piece konsoller i rustfrit stål, MPGS
Den kompakte lakeret stål-konsol, MPGS, i en IP 55/IP 55-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare. Den har et hængslet pultpanel, og det ergonomiske design muliggør nem installation og adgang til HMI-udstyr. Det øger også den tilgængelige monteringsplads. Denne konsol kan installeres i stort set ethvert miljø, afhængig af gradniveau.
Industristandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Materiale: AISI 304L forslebet rustfrit stål / AISI 316L (på anmodning) Krop og dør: 2 mm. Bagpanel: 1,5 mm. Bundplader: 1,5 mm. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.
- Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.
- Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Vinkel 12° fra vandret. Skjulte hængsler på øverste kant tillader 90° åbning. Panel holdes åbent af selvindgreb/selvfrigørende mekanisk panelstag. Dobbeltdør på 1200 brede bundenheder.
- Monteringsplade: Standard monteringsplade i basisenhed.
- Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Til bund, to dobbeltbitte 3 mm låse.
- Kabelindgang: Bunden er åben af hensyn til kabeladgang. Bundplade til kabelforskruning leveres som standard.
- Jordforbindelse: M8 gevindstifter på krop, dør, toppanel og bagpanel.
- Overfladebehandling: 400 forslebet rustfrit stål.
- Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
- Levering: Monteringsplade og passende møtrikker og spændeskiver til jording. Konsollen leveres på en træpalle.
Specifikationer
| Body Thickness | 0.08in |
| Dørtykkelse | 0.08in |
| Body Thickness | 2mm |
| Dørtykkelse | 2mm |
| Finish | Poleret |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.