Sokler, MSVS
 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
       
        Sokler, MSVS
Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordele
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Funktioner
- Beskrivelse: 4 U-sektionssidestykker fastgjort med skruer på hjørnesektionerne. Sokkelhøjde 100 mm. Bearbejdning påkrævet.
- Materiale: 2 mm AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: 1 stk med monteringsmateriale.
Specifikationer
| Tykkelse | 0.08in | 
| Tykkelse | 2mm | 
| Finish | Poleret | 
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.