PE/N-samleskinne støtte, WO60
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PE/N-samleskinne støtte, WO60
1-polet samleskinnebeslag, kan anvendes til en lang række samleskinner i forskellige størrelser.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: PE/N-støtte. Individuel montering. Nem N-PE-tilslutning.
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel isolationsspænding Ui: 1000 V.
- Nominel overspænding Uimp: 6 kV.
- Kortslutningsmodstand: 14 kA (maks. 400 mm afstand mellem beslag).
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.