Monteringsplade i delvis højde | Gulvskabe, MPP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monteringsplade i delvis højde | Gulvskabe, MPP
Denne lille monteringsplade fylder kun en del af skabet, og er ideel, når der kræves mere monteringsplads til andre komponenter, som ikke kræver en monteringsplade. Den kan udstyres komplet, før den sættes på plads af en enkelt person.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres direkte på skabsrammen eller på klik-ind-profilerne (CLPK). Det specielt designede beslag gør montering nemmere. Kan monteres i enhver højde- eller dybdeposition inden for 25 mm hulmønster. Passende størrelser kan også anvendes på siderne af skabet.
- Materiale: 3 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 plade med monteringstilbehør.
- Monteringskrav: Tilføj CLPK for dybdejustering.
- Bemærk: MPP kan monteres i begge retninger.
Specifikationer
| Tykkelse | 3mm |
| Tykkelse | 11ga |
| Finish | Galvaniseret |
| Materiale | Lakeret Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.