Partielle døre | Gulvskabe, DP
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Partielle døre | Gulvskabe, DP
Deldøre giver mulighed for mange forskellige og lettilgængelige konfigurationer af adskilte ruminde i skabet.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordele
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funktioner
- Beskrivelse: Til inddeling af skabsfronten i sektioner ved brug af CDH og CDHK vandret deleskinne. Udstyret med dobbelt-bit 3 mm lås (op til 400 mm = 1 lås, over 400 mm = 2 låse).
 - Materiale: 1.75 mm stålplade.
 - Overfladebehandling: Strukturpulvermaling. RAL 7035.
 - Tæthedsgrad: IP 44.
 - Pakke størrelse: 1 dør med hængsler, låse og monteringsmateriale.
 - Monteringskrav: Tilføj CDH for MC rammer og brug CDHK til MK rammer. Brug DPC/DPCV til top- og bundpaneler.
 
Specifikationer
| Farve | Light Gray | 
| Materiale | Lakeret Stål | 
| Finish | Struktur Pulvermaling | 
| Farvekode | RAL 7035 | 
Installationsvejledning / instruktionsark
        Obligatorisk
      
      - Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.