Kabelmonteringsskinne, CABP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Kabelmonteringsskinne, CABP
Ved brug af denne justerbare kabelskinne sikres kablerne under skabet, hvilket optimerer pladsen inde i skabet. Ydre belastninger undgås, hvilket beskytter det monterede udstyr mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres ophængt under bundpladerne og optager derved ikke plads inde i skabet. Fastholder CAC standardkabelklemmer til sikring af indgående kabler. Fuldt justerbar i dybden. Når EMC-skærmede jordkabler tilsluttes støtteskinnen
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 2 skinner med monteringstilbehør. 1200 mm bred: 4 skinner. Med monteringsmateriale.
- Monteringskrav: Tilføj CAC klemmer afhængig af kabeldiameter.
Specifikationer
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.