Monteringsprofil | Gulvskabe, CLPF


Monteringsprofil | Gulvskabe, CLPF
Monteringsprofilerne kan monteres i alle retninger, hvilket giver fuld fleksibilitet ved montering af tilbehør, komponenter og andet udstyr.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: CLPF profilsystemet består af en 40 mm bred og 25 mm høj profil, som kan monteres i alle retninger i skabsrammen. Den kan også bruges i kombination med CLPK og VB profilerne. Ved at dreje profilen kan den bruges som standard CP20/40-profil i kombination med GLM 40/6 glidebolt til montering af installationsmateriale, som kræver justering i dybden. Når disse profiler er monteret på skabsrammen, flugter de med skabsprofilerne. Der er to rækker hulmønstre til fastgørelse med burmøtrikker og selvskærende skruer. Til 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden af hinanden.
- Materiale: Forzinket stål.
- Pakke størrelse: 4 profiler inklusive snap-line til fastgørelse
Specifikationer
Tykkelse | 1.5mm |
Tykkelse | 16ga |
Materiale | Lakeret Stål |
Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark



- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.