Montageplader | Gulvskabe, MP


Montageplader | Gulvskabe, MP
Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af skabet kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Standard montageplade. Kan også monteres i på siden af skabet ved at benytte MPS-sættet eller glide ind fra siden med MTS-profilen. Ved tung belastning i vibrerende omgivelser anvendes monteringsplade forstærkningsprofil MPR og MPE eller MPEF-beslag.
- Materiale: 3 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Maksimal belastning: 6000 N.
- Monteringskrav: Brug MPA for montering af MP inde i skabet. Justerbar i dybden med MPD tilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 3mm |
Tykkelse | 11ga |
Finish | Galvaniseret |
Materiale | Lakeret Stål |

Obligatorisk
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.