Monteringsplade, GCPZ


Monteringsplade, GCPZ
Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af konsollen kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Standard monteringsplade for MPG(S) konsol. Justerbar dybde ved anvendelse af tilbehør MPGDA.
- Materiale: 2.5 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 st. inkl monteringsmateriale.
Specifikationer
Tykkelse | 0.1in |
Tykkelse | 2.5mm |
Materiale | Galvaniseret Stål |
Finish | Plated |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.