Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Internal segregation horizontal plates Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Internal Segregation Horizontal Plates For Power Distribution, MSISM

This steel zink plated separation plate, MSISM, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.