Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Internal segregation horizontal plates Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Internal segregation horizontal plates | Strømfordeling, MSIS

This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 0.12in
Tykkelse 3mm
Farve Gray
Materiale Reinforced Polycarbonate
Finish Smooth
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.