Hygiejnisk design beskyttende ventilatordæksel, ECHD


Hygiejnisk design beskyttende ventilatordæksel, ECHD
Disse nye dæksler, der er specielt designet til at opfylde behovene for hårde sanitære opgaver i fødevare- og drikkevareindustrien, har en højere IP-klassificering, der hjælper med at beskytte EF-filterblæsere mod vandindtrængen.
Detaljer
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Dette dæksel, der er designet til fødevare- og drikkevareindustrien med specialmaterialer til krævende sanitære opgaver, hjælper med at beskytte filterventilatorerne i miljøer med spuling mod vandindtrængen. Når kappen er monteret, øges EF-filterventilatorernes klassificering fra IP 54 til IP 56. Dækslet kan nemt fjernes ved vedligeholdelse og udskiftning af pakning, og det kan også åbnes til en vinkel på 35° for at sikre nem rengøring af filteret. Det skrå topdæksel forhindrer, at væsker og andet restmateriale samles. Bukket og fuldsvejst. Maskinbearbejdning er påkrævet.
- Tæthedsgrad: Passer til IP 56 Type 4, 12, når den monteres over en ventilator med EF-udendørsfilter (ECHD70, kun Type 12).
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.
- Materiale: AISI 304L forslebet rustfrit stål. Silikonen er kompatibel med blå FDA 21 CFR 177.2600.
- Overfladebehandling: 400 forslebet rustfrit stål.
Specifikationer
Finish | Poleret |
Materiale | Stainless Steel 304 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.