Jordmonteret sokkel, PGM


Jordmonteret sokkel, PGM
Kabler kan nemt føres gennem den jordmonterede sokkel, der er monteret under jorden, hvilket tillader, at kablerne kan trækkes igennem og dermed tilsluttes hurtigere.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Jordmonteret sokkel 1.000 mm højde. Udgravningsdybde: 700-950 mm.
- Materiale: 2 mm galvaniseret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035-polyesterpulvercoating.
- Pakke størrelse: 1 sæt jordmonteret sokkel.
Specifikationer
Tykkelse | 0.08in |
Tykkelse | 2mm |
Finish | Galvaniseret |
Materiale | Galvaniseret Stål |
Farve | Light Gray |
Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.