Front/bag sokkel | Vægskabe, P


Front/bag sokkel | Vægskabe, P
Denne sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Fire hjørnestykker med aftagelige frontdæksler. PA sidepanelerne skal bestilles separat. Tilgængelige højder: 100 og 200 mm. Bearbejdning påkrævet.
- Materiale: 2.5 mm lakeret stål til hjørnestykker og 1.5 mm lakeret stål til dæksler.
- Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 4 hjørnestykker og 2 frontdæksler, med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5mm |
Tykkelse | 16ga |
Materiale | Lakeret Stål |
Finish | Struktur Pulvermaling |
Farvekode | RAL 7022 |
Farve | Umbra Gray |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.