Front/bag bundrammer | Gulvskabe, PCU


Front/bag bundrammer | Gulvskabe, PCU
Denne ramme skaber ekstra plads i bunden og kan adskilles fra resten af skabet. Den er udstyret med universalhulmønster for nem montering af tilbehør.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til montering og føring af kabler eller montering af samleskinner. Hulmønster identisk med skabsrammen gør det muligt at montere alt relevant tilbehør (f.eks. CLPF, CLPK, osv.). Monteret i skabets bund med M12-skruer (medleveres). Standardhøjde 300 mm (200 mm leveres kun efter anmodning).
- Materiale: Ramme i 1,75 mm stålplade, paneler i 1,35 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 41 | TYPE 1.
- Monteringskrav: Benyt PCUP sidepaneler for lukning af siderne.
- Pakke størrelse: 1 stk. med front- og bagplader med monteringsmateriale.
Specifikationer
Farve | Light Gray |
Finish | Plated |
Farvekode | RAL 7035 |
Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.