Frontmonteret 19" hylde, MTR


Frontmonteret 19" hylde, MTR
Denne hylde til 19" profiler kan justeres i højden og giver yderligere monteringsmuligheder. Den er udstyret med ventilationsåbninger for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation i skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til frontmontering. Hylden kan justeres mod front eller bagside. Ventilationsåbninger.
- Yderligere informationer: Kan anvendes sammen med svingrammer.
- Materiale: 1,8 mm stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: 1 komplet sæt med monteringsmateriale.
- Max. loading: 150N
Specifikationer
Tykkelse | 0.07in |
Tykkelse | 1.8mm |
Farve | Light Gray |
Farvekode | RAL 7035 |
Materiale | Stål |
Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.