Ramme til individuelle dækplader, UFCP-I


Ramme til individuelle dækplader, UFCP-I
Denne polyesterramme kan tilpasses med glatte eller rillede dækplader, hvilket giver en fleksibel løsning til både modulære og ikke-modulære komponenter.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Rammen skal være dækket med individuelle UICP-dækplader. Til skabe med en bredde på 600 og 800 mm har den 2 kolonner. Afstanden mellem UFCP og skabsdør: 39 mm; 49 mm til UCP750 og derover. Vendbar monteringsposition for at øge afstanden mellem UFCP og skabsdøren med 30 mm.
- Materiale: Polyester.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Levering inkluderer: Ramme, støttebeslag, snaplukker og monteringstilbehør.
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Specifikationer
Farve | Light Gray |
Materiale | Polyester |
Farvekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.