Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

MCF Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Gulvskab, 2000x800x600

Katalog#: MCF20086R5

Serien af gulvmonterede lakeret stål-skabe til flangemonteret frakobling, MCF, findes som hyldevare i forskellige størrelser. Det er udstyret med en foruddefineret udskæring på højre dør, hvilket reducerer bearbejdningstid og kan matches med de fleste almindelige kontakter på markedet. De skabskonfigurationer, som kan oprettes, er i overensstemmelse med dørsikring og hovedkontaktreguleringer.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, EAC

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer


Produktegenskaber

Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Diagrams

Bulletin Number

Fordele
Ressourcer CAD

CAD GENERATION

Video
IP66

Play

Relateret tilbehør Distributører i dit område

Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:

Distributør Antal Dato på lager
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.