Sokkel for og bag, 800


Sokkel for og bag, 800
Katalog#: PV1080
Den forreste og bageste sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet. Ventilationsåbningerne giver mulighed for naturlig ventilation i dette område under skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
CAD
Tilbehør
Relateret tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Front- og bagsektioner på sokler med ventilerede paneler.Anbefales i kombination med CVB ventileret bundplade. Til kabelføring uden restriktioner og i overensstemmelse med VDE 0113. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige frontdæksler. PS sidepanelerne bestilles separat. Alle paneler er dobbeltbukkede for ekstra styrke. Leveres kun i højde på 100 mm.
- Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og paneler i 1.5 mm lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 sæt med 4 hjørnestykker inklusive dæksler. 1 front- og 1 bagpanel med monteringsmateriale til sidepaneler PS og tværgående profiler PCP.
- Monteringskrav: Tilsæt sidepaneler PS for komplet sokkel. Ved kombination af skabe anbefales det at tilføje tværgående paneler PCP til støtte af kabelkanal og ekstra stivhed. Brug ventilerede bundplader CVB for at få bedre ventilation.
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
Installationsvejledning / instruktionsark
CAD GENERATION
Obligatorisk
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.