Glideprofiler, 800


Glideprofiler, 800
Katalog#: MTS800
Den fuldt udstyrede monteringsplade kan glide let ind i skabet fra siden, hvilket er vigtigt, da den er bredere end den forreste åbning. Den sættes derefter på plads vha. U-profilerne.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
CAD
Video
Tilbehør
Relateret tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes ved montering af en bred monteringsplade. Kan justeres i dybden i trin på 25 mm. Kompatibel med MTS01W-ruller.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.
- Materiale: 3 mm forzinket stål.
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
Installationsvejledning / instruktionsark
CAD GENERATION

Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.