Fastgørelse af skab på stang | Vægskabe, EPF


Fastgørelse af skab på stang | Vægskabe, EPF
Dette stolpemonteringssæt gør det muligt at montere skabet på en række stolper i den ønskede højde.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Tilbehør til montering på stang. Maksimum belastning 900N.
- Materiale: Galvaniseret stål.
- Minimum diameter på stang: 80 mm.
- Maksimum diameter på stang: 250 mm.
- Pakke størrelse: 2 profiler, 2 runde monteringsstrips til fastgørelse på stang, inkl monteringsmateriale.
Specifikationer
Tykkelse | 3mm |
Tykkelse | 11ga |
Finish | Galvaniseret |
Materiale | Lakeret Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.