Samleskinne 2x5 TN
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Samleskinne 2x5 TN
Katalog#: ECBS205TN
This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.
- Arbejdstemperatur: -40ºC up to 130ºC.
- Materiale: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.
- Levering inkluderer: Busbar support with mounting material.
Specifikationer
Produktegenskaber
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.