Kabelindgangsdeler 4G


Kabelindgangsdeler 4G
Katalog#: CCFD4
Med CCFD-klik-på-indlæg kan dimensionering af rammeåbningen justeres ud fra den anvendte tylle.
Industristandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Med CCFD-klik-på-indlæg kan dimensionering af rammeåbningen justeres ud fra den anvendte tylle. Et hørbart klik bekræfter korrekt installation. Denne fleksible kabelindføringskonfiguration gør det muligt for dig at imødekomme forskellige krav til kabler, ledninger, slanger, pneumatiske og hydrauliske ledninger.
- Overfladebehandling: Sort
- Brændbarhed: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6.6 / TPE
- Pakke størrelse: 5 stk.
- Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)
- Temperaturområde: -40°C til +90°C
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
3. skridt
Datablad
Obligatorisk
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.