Kabelindføringsplade Rund Lav, CEPRL


Kabelindføringsplade Rund Lav, CEPRL
Hurtig og nem at installere uden værktøj, CEPRL runde kabelindføringer er ideel til applikationer, der kræver mange indgående eller udgående kabler og har begrænset installationsplads.
Industristandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Overfladebehandling: Grå
- Pakke størrelse: 10
- Beskrivelse: Hurtig og nem at installere uden værktøj, runde kabelindgange er ideelle til applikationer, der kræver mange indgående eller udgående kabler eller pneumatiske ledninger inde i et skab. Snap-in-systemet er designet til vægtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.
- Temperaturområde: -40°C til +90°C
- Brændbarhed: UL94 V-0
- Tæthedsgrad: IP 54, NEMA 1, 12
- Materiale: TPE
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.