Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Cable Entry System Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Kabelindføringsplade, CEPH

CEPH-kabelindføring giver en meget flad, pladsbesparende professionel kabelindføring med en meget tæt tætning. Den specielle form på membrankeglegennemføringen er med til at sikre optimal trækaflastning.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.