Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

EMC Filter fans Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

EMC filterblæsere, EFE

Denne lodrette EMC-filterblæser, EFE, med en IP 54-beskyttelsesgrad, er nem at montere takket være sin klik-ind-funktion. Unødig nedetid undgås, da vand og støv forhindres i at trænge ind i skabet gennem filteret, og den pålidelige blæsermotor sikrer konstant ventilation. EMC-ydeevne opretholdes på et EMC-skab med denne filterblæser.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Filter Efficiency 90%
Beskyttelsesgrad IP54
Farve Light Gray
Materiale Plastik
Finish Textured
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.