EMC filterblæsere, EFE
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EMC filterblæsere, EFE
Denne lodrette EMC-filterblæser, EFE, med en IP 54-beskyttelsesgrad, er nem at montere takket være sin klik-ind-funktion. Unødig nedetid undgås, da vand og støv forhindres i at trænge ind i skabet gennem filteret, og den pålidelige blæsermotor sikrer konstant ventilation. EMC-ydeevne opretholdes på et EMC-skab med denne filterblæser.
Industristandarder
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Filterblæser med EMC egenskaber. Særlig EMC skærm i kombination med kontaktstrimler i rustfrit stål garanterer god kontakt med skabsoverfladen. Skærekantens overfalde skal være ubehandlet for at danne en god kontakt. Lang levetid. Overfladen ved udskæringen på skabet skal være ubehandlet af hensyn til kontakt.
- Godkendelser: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiale: Plastik, UL 94-V0. EMC skærm: rustfrit stål, kontaktstrips.
- Pakke størrelse: 1 blæser med filter.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specifikationer
| Filter Efficiency | 90% |
| Beskyttelsesgrad | IP54 |
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Plastik |
| Finish | Textured |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.