Dørbetjent kontakt til LED-skabslys, ELD
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dørbetjent kontakt til LED-skabslys, ELD
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Dørkontakten anvendes med LED-skabslys, der ikke er udstyret med en bevægelsesdetektor. Leveres med et 800 mm TPS-kabel.
- Dimensioner: 31 × 31 × 63 × 800.
- Pakke størrelse: 1 stk., inklusive kabel og dørkontakt.
- Not compatible with ProLine cabinet frame or other cabinets
Specifikationer
| Farve | Black |
| Materiale | Plastik |
| Finish | Smooth |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.