Dækplader, BDPS


Dækplader, BDPS
Dækpladen dækker den øverste åbning i bunden eller skrivebordsenheden i konsoller, hvilket beskytter det elektriske udstyr mod omgivelserne og personalet mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Bruges til at dække topåbning af bundsektion eller bordenhed i MPCS-konsoller.
- Materiale: 2 mm AISI 304 slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: 1. stk med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 0.08in |
Tykkelse | 2mm |
Finish | Brushed 400 |
Materiale | Stainless Steel 304 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.