Dækplade med DIN-udskæringer, UFCP-D
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dækplade med DIN-udskæringer, UFCP-D
Dette frontdæksel af polyester har udskæringer til modulære komponenter, hvilket eliminerer behovet for bearbejdning. Elektriske forbindelser og kabler er beskyttede, hvilket betyder, at arbejde i marken kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Front dækplade med udskæringer til DIN-komponenter. Afstanden mellem UFCP og skabsdør: 39 mm; 49 mm til UCP750 og derover. Vendbar monteringsposition for at øge afstanden mellem UFCP og skabsdøren med 30 mm. Monteringsrammen med DIN-skinner UMFxxxx skal bestilles separat.
- Materiale: Polyester.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Levering inkluderer: Dækplade, støttebeslag, snaplukker og monteringstilbehør.
Specifikationer
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Polyester |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.