Forbindelsesklemkasseplade, WO60


Forbindelsesklemkasseplade, WO60
Forbindelsesterminalplade til mange forskellige ledertyper.
Industristandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Forbindelsesklemkasseplade, 3-polet, med dækselhætte.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel maksimal modstandsstrøm, Ipk maks: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: CSA, UL, GL.
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.