Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Compact LED Lights and Accessories, CEL Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Kompakt LED-lys, CEL

Et kompakt LED-skabslys specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Fås med eller uden bevægelsessensor. Enkel ledningsgennemføring baseret på plug and play-system. Velegnet til global anvendelse med et spændingsområde mellem 24-240 V (AC/DC).

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Light Output 550lm
Farvetemperatur 5800K
Farve Black
Lampetype LED
Lysfarve Neutral White
Materiale Plastik
Finish Smooth Matte
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.