Samleskinneadapter 32 A uden kabler, WO60


Samleskinneadapter 32 A uden kabler, WO60
Universal adaptersamleskinne, med en justerbar monteringsskinne og med fjederterminaler 1.5-6 mm².
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 32 A, med én justerbar monteringsskinne. Uden kabler, med fjederklemkasser 1.5 - 6 mm².
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel strøm: 32 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektafledning ved 80% belastning: 1.6 W.
- Poler: 3-polet.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.