Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60
Samleskinneadapter med en monteringsskinne, formonteret med kabler 6 mm².
Industristandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 32 A. Med justerbare monteringsskinner. Med ledninger 6 mm².
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel strøm: 32 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektafledning ved 80% belastning: 1.5 W.
- Poler: 3-polet.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: CSA, UL, GL.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.