Samleskinneadapter 25 A med kabler, WO60


Samleskinneadapter 25 A med kabler, WO60
Samleskinneadapter med en monteringsskinne, formonteret med kabler 4mm².
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 25 A, med én justerbar monteringsskinne. Med ledninger (4 mm²).
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel strøm: 25 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektafledning ved 80% belastning: 1.2 W.
- Poler: 3-polet.
- Dimensioner: 45 × 200 × 63 mm.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: CSA, UL, GL.
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.