Bracket measuring trafos | Strømfordeling, MSCEP


Bracket measuring trafos | Strømfordeling, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Pakke størrelse: 1 piece with mounting material.
Specifikationer
Tykkelse | 0.08in |
Tykkelse | 2mm |
Finish | Galvaniseret |
Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.