Blændplader for DIN-noter | Strømfordeling, TB13G


Blændplader for DIN-noter | Strømfordeling, TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Blændplade til afdækning af ubenyttet plads i DIN-noter. Kan deles op pr. halv modul.
- Materiale: Plastik.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: 1 stk. blændplader, 13 moduler. Totallængde 234 mm.
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.