Håndtering, EAT
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Håndtering, EAT
Det ergonomiske nVent HOFFMAN-montagebord med justerbar højde og multi-vinkel-vipning gør det nemmere og mere behageligt for medarbejderne at samle og ledningsføre elektriske paneler.
Det ergonomiske design reducerer unødvendige kropsbevægelser, minimerer anstrengelse og løft og forbedrer adgangen til komponenter. Uanset om de står eller sidder ned, kan medarbejderne udstyre kontrolskabene ergonomisk i den position, der passer bedst til dem. Rammerne kan vippes op til 90 grader, så medarbejderne nemt kan samle alle komponenterne på monteringspladen og derefter skubbe dem ind i skabet fra siden.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Forbedrer medarbejdernes komfort og sikkerhed.
- Forbedrer organisation og effektivitet.
- Elektrisk betjening, multi-vinkel-vipning (0-90°), justerbar højde.
- Belastningskapacitet: 350 kg.
- Med monteringsrammens forlænger kan der opnås en maksimal arbejdsbredde på 2230 mm.
- Delivery: Assebly table base frame
Specifikationer
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.