Sokkel i aluminium, PFAL
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sokkel i aluminium, PFAL
Denne sokkel af aluminium muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger. Soklen består af to profiler med aftagelig front- og bagplader.
- Materiale: Aluminum AlMg3. Profiler 3 mm, og paneler 2 mm.
- Overfladebehandling: RAL 7035 Pulverlakeret.
- Pakke størrelse: 1 sokkel med monteringamateriale.
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Light Gray |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.