Justeringsprofiler | Strømfordeling, APK


Justeringsprofiler | Strømfordeling, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Breddeprofiler, som muliggør kontinuerlig justering af fastgørelsesburmøtrikker til komponenter i højde, dybde og bredde. Tavlebyggere kan således fastgøre enhver komponent i den ønskede position uden bearbejdning.
- Materiale: 2.5 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 par.
- Kravspecifikation: Til montering på CLPF-dybdeprofiler.
Specifikationer
Tykkelse | 2.5mm |
Tykkelse | 14ga |
Finish | Galvaniseret |
Materiale | Lakeret Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.