Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width
The 19“ swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.
Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° movement and flexible pivot point.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For full height or partial-height mounting
- Pivot point can be selected right or left
- Can accommodate 19" chassis and 19" subracks (maximum depth 200 mm)
- 120° hinge, square locks including 2 keys
- Load-carrying capacity 150 kg
Specifikace
| Šířka | 600mm |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.