Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate can be assembled on top or bottom
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with up to 4-point locking
Specifikace
| Product Type | Cabinet Door |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.