Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55
Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Steel door with three point locking for IP 55 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Specifikace
| Locking Type | 3-Point Locking |
| Product Type | Cabinet Door |
| Stupeň krytí | IP55 |
| Materiál | Ocel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.