Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking and Brush Strip, Shortened
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking and Brush Strip, Shortened
Shortened door available for IP20, IP55 applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate with brush strip
- The height of the door is 400 mm less than the cabinet height
Specifikace
| Locking Type | 3-Point Locking |
| Product Type | Cabinet Door |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Materiál | Ocel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.