Varistar CP IP 55 Cabinet
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP IP 55 Cabinet
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP20 and IP55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Type of protection IP 55
- Doors with 3-point locking and screw-fixed side panels
- Static load-carrying capacity 1600 kg
- Side and rear panels can be installed by one person
- EN45545-2 fire safety Gaskets
Specifikace
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Cabinet |
| Stupeň krytí | IP55 |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.