Varistar CP EMC Shortened Door with Recessed Mounting Plate
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP EMC Shortened Door with Recessed Mounting Plate
Recessed connection plates are needed for conectors which don't protrude out of the plane of the cabinet
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Intelligent cable management design with recessed connection plates
- Door with lever handle with push button
- Door opening angle 180°
- Connection plate is 400 mm high
- For recessed plate: Plate recessed by 40 mm
Specifikace
| Product Type | Cabinet Door |
| Stupeň krytí | IP55 |
| Locking Type | Multi Point Locking |
| Materiál | Ocel; Stainless Ocel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.