Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with push button, key
- Opening angle 180°
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
Specifikace
| Locking Type | 3-Point Locking, Electronic |
| Product Type | Cabinet Door |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.