Varistar CP Cabinet Frame, Seismic
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar CP Cabinet Frame, Seismic
Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated
- Earthquake resistance to Bellcore Zone 4
- Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021
- Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587‐2
Specifikace
| Dynamic Load | 250kg |
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
| Frame Material | Ocel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.