Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

telescopic slide Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U

Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and with lateral mounting capability on 19". Robust telescopic sliding-rails - suitable for the installation of 19 inch chassis are suitable for mounting server enclosures from our product portfolio. Due to the extremely robust construction and high load capacity, the telescopic slides can also be used with very heavy housings.

Číst více Zobrazit méně
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Ocel
Product Type Telescopic Slide
Povrchová úprava Pozinkovaná Ocel
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.